Hager

ZAX022F

Festplatzsockel, KVS, Größe 2, für Bodenaufbau, mit 9 Kabeleinführungen
Best-Nr.
ZAX022F
EAN-Nr.
3250611072188
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H081
Preis
994,20 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Montageart
    • teilversenkt
  • Anzahl der Türen
    • 2
  • Mit Leitungseinführung
    • ja

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für ZAX022F

  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Strom im Freien

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    1 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Festplatzsockel, KVS, Größe 2, für Bodenaufbau, mit 9 Kabeleinführungen
Profilierter Festplatzsockel für Bodenaufbau im Rippendesign. Sockel ist je nach Untergrund fest zu verbinden. Mit Steckschiebern und Abdeckungen sowie C-Profilschiene für Bügelschellen als Zugentlastung für Kabel. Seitlich vorgestanzte Öffnung von innen verschließbare, bei Öffnung ist eine Abdeckung d = 55 mm (Zubehör) einzubauen.
  • Montageart :teilversenkt
  • Anzahl der Türen :2
  • Mit Leitungseinführung :ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZAX022F
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.