Hager

ZAX020HAA

Rahmen zur Sockelerhöhung, KVS, für Größe 0, 225 mm
Best-Nr.
ZAX020HAA
EAN-Nr.
3250611072911
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H081
Preis
480,50 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Höhe installiertes Produkt
    • 225 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 585 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 315 mm
  • Werkstoff
    • Glasfaserverstärkter Kunststoff

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für ZAX020HAA

  • Montageanleitungen

  • Montageanleitung für ZAX020HAA - Rahmen zur Sockelerhöhung, KVS (Stand: 07.2015)

    PDF
    946 KB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Strom im Freien

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    1 MB
Weitere Downloads

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.