Hager

ZAX016

Bodenaufbausockel, KVS, Größe 2, Höhe: 250 mm
Best-Nr.
ZAX016
EAN-Nr.
3250611072157
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H081
Preis
619,50 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Höhe installiertes Produkt
    • 250 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 1110 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 315 mm
  • Montageart
    • teilversenkt
  • Anzahl der Türen
    • 2
  • Oberfläche
    • pulverbeschichtet

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für ZAX016

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • 6LE007351A

    PDF
    2 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Strom im Freien

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    1 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Bodenaufbausockel, KVS, Größe 2, Höhe: 250 mm
Profilierter Bodenaufbausockel im Rippendesign. Sockel ist je nach Untergrund fest zu verbinden. Seitlich vorgestanzte Öffnung von innen verschließbare, bei Öffnung ist eine Abdeckung d = 55 mm (Zubehör) einzubauen.
  • Höhe installiertes Produkt :250 mm
  • Breite installiertes Produkt :1110 mm
  • Tiefe installiertes Produkt :315 mm
  • Montageart :teilversenkt
  • Anzahl der Türen :2

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZAX016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.