Hager

ZAX008

Festplatzsockel, KVS, Größe 0, mit 4 Kabeleinführungen
Best-Nr.
ZAX008
EAN-Nr.
3250611072072
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H081
Preis
641,70 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Montageart
    • teilversenkt
  • Anzahl der Türen
    • 1
  • Mit Leitungseinführung
    • ja

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für ZAX008

  • Montageanleitungen

  • Montageanleitung für ZAX008 - Festplatzsockel, KVS (DE, Stand: 11.2015)

    PDF
    288 KB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Strom im Freien

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    1 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Festplatzsockel, KVS, Größe 0, mit 4 Kabeleinführungen
Profilierter Festplatzsockel im Rippendesign, mit Steckschiebern und Abdeckungen sowie C-Profilschiene und Befestigungsschiene aus Winkelstahl 40 x 40 x 3 mm für Bügelschellen als Zugentlastung für Kabel. Seitlich vorgestanzte Öffnung von innen verschließbare, bei Öffnung ist eine Abdeckung d = 55 mm (Zubehör) einzubauen. Zur Betauungsvermeidung ist der Sockel bis zur Höhe der Kabelbefestigungsschiene innen mit Sockelfüller aufzufüllen. Zur Standfestigkeit ist ein Bodenrost empfohlen.
  • Montageart :teilversenkt
  • Anzahl der Türen :1
  • Mit Leitungseinführung :ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZAX008
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.