Hager

ZAX007

Eingrabsockel, KVS, Bausatz, Größe 2, 900 mm
Best-Nr.
ZAX007
EAN-Nr.
3250611072065
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H081
Preis
597,10 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Höhe installiertes Produkt
    • 900 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 1110 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 315 mm
  • Montageart
    • teilversenkt
  • Anzahl der Türen
    • 2

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für ZAX007

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • 6LE007350A

    PDF
    4 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Strom im Freien

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    1 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Eingrabsockel, KVS, Bausatz, Größe 2, 900 mm
Profilierter Eingrabsockel im Rippendesign, mit Befestigungsschiene aus Winkelstahl 40 x 40 x 3 mm für Bügelschellen als Zugentlastung für Kabel. Seitlich vorgestanzte Öffnung von innen verschließbare, bei Öffnung ist eine Abdeckung d = 55 mm (Zubehör) einzubauen. Zur Betauungsvermeidung ist der Sockel bis zur Höhe der Kabelbefestigungsschiene innen mit Sockelfüller aufzufüllen. Zur Standfestigkeit ist ein Bodenrost empfohlen.
  • Höhe installiertes Produkt :900 mm
  • Breite installiertes Produkt :1110 mm
  • Tiefe installiertes Produkt :315 mm
  • Montageart :teilversenkt
  • Anzahl der Türen :2

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZAX007
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.