Zähleranschlusssäule 175, universZ, 1 Zählerplatz, eHZ, 4-polig, Basis ZAS175BE14

EAN
3250611073222
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H080
2.235,30 €
/ Stück *
Dieses Produkt unterliegt regional abhängigen Spezifikationen der jeweils zuständigen Netzbetreiber und muss eventuell durch weiteres Zubehör ergänzt werden.Zur sicheren und TAB-konformen Planung nutzen Sie bitte unsere regionalspezifischen Bestellhinweise oder wenden Sie sich an unser regionales TSC.

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Siche­rungs­kasten 1 Produkte verfügbar
  • Quick-­Connect Klemme 4 Produkte verfügbar
  • Vertei­ler­feld für Instal­la­ti­ons­ver­teiler 8 Produkte verfügbar
  • Berüh­rungs­schutz­ab­de­ckung 1 Produkte verfügbar
  • OKK-Schnittstelle 1 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 19 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1710 mm
  • Breite
    583 mm
  • Tiefe
    277 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    2
  • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
    1
  • Anzahl 3-Punk­t-­Auf­nahmen für SG/TRE
    0
  • Anzahl Reihen
    5
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP44
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    teil­ver­senkt
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Anzahl der Schlösser
    2
  • Ausfüh­rung des Hand­griffes
    Schwenkhe­bel­griff
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    4

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

Zähleranschlusssäule 175, universZ, 1 Zählerplatz, eHZ, 4-polig, Basis

Zähleranschlusssäule, Schutzart IP 44, als Basissäule inklusiv Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598. Die Zähleranschlusssäule erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 0603-1 (VDE 0603-1):2017-06 in Verbindung mit der DIN VDE 0603-2-1 (VDE 0603-2-1):2017-06.
Weiterhin ist die Anlage basierend auf den geltenden Anwendungsrichtlinien der VDE-AR-N 4100:2019-04 inkl. der zugehörigen Berichtigung VDE-AR-N 4100 Ber 1:2019 aufgebaut. Durch Zusatzbauteile wird die Basissäule zu einer anschlussfertigen Zähleranschlusssäule des entsprechenden VNB ausgebaut.
Profiliertes Gehäuse im Rippendesign. Tür mit Öffnungswinkel 180 Grad bei freiem Stand und 90 Grad bei angereihten Gehäusen. Rechte Tür ist aushängbar. Schließung mit Schwenkhebel und Drei-Punkt-Basküleverschluss mit 1 bzw. 2 Profilhalbzylindern. Eingebauter Zylinder unten mit gleichschließender Serie. Ein zweiter Schließzylinder (z.B. aus VNB-Schließanlage) kann oben nach Entfernen des Vierkantverschlusses eingebaut werden. Wenn kein zweiter Profilhalbzylinder eingebaut wird, muss die zweite obere Öffnung mit einem Blindverschluss bestückt werden.
Die Belüftung erfolgt über labyrinthartig ausgebildete Lüftungskanäle, verhindert das Eindringen von Fremdkörpern und ist stochersicher. Zähleranschlusssäulen sind gebaut nach technischer Richtlinie: Anschlussschränke im Freien/Anschluss von ortsfesten Schalt- und Steuerschränken und Zähleranschlusssäulen an das Niederspannungsnetz des VNB.
Der Einbau besteht aus schutzisolierten Zählerfeldern DIN 43870 (Funktionsflächen) für Zähler. Zählerplätze sind vorgerichtet für eine IP54 Abdeckung. Eingrabsockel und Zähleranschlusssäule bilden eine Einheit. Ein Bodenrost ist empfohlen. Zur Betauungsvermeidung ist der Sockel bis zur Höhe der Kabelbefestigungsschiene innen mit Sockelfüller aufzufüllen.

Höhe: 1710 mm
Breite: 583 mm
Tiefe: 277 mm
Anzahl Felder: 2
Schutzart IP: IP44
Schutzklasse: Schutzklasse II
Montageart: teilversenkt
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 2
Ausführung des Handgriffes: Schwenkhebelgriff
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZAS175BE14
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.