Hager

ZAS155VE15

Zähleranschlusssäule 155, universZ, 1 Zählerplatz, eHZ, 5-polig, VNB
Best-Nr.
ZAS155VE15
EAN-Nr.
3250611073512
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H080
Preis
1.879,20 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Polanzahl
    • 5 P
  • Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A
    • 1
  • Mit Montageplatte
    • nein
  • Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE
    • 0
  • Anzahl Felder
    • 2
  • Anzahl Reihen
    • 4
  • Schutzklasse
    • Schutzklasse II
  • Schutzart
    • IP44
  • Höhe installiertes Produkt
    • 1560 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 583 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 277 mm
  • Nennspannung
    • 230/400 V
  • Türschliessungstyp
    • 3-Punkt mit Schwenkhebel
  • Montageart
    • teilversenkt
  • Anzahl der Türen
    • 1

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für ZAS155VE15

  • Montageanleitungen

  • Montageanleitung für ZAKxx, ZALxx, ZAS2xx - Kabelverteilerschränke, Kabelverteilersäulen, Verteilersäulen, Zähleranschlusssäulen (DE, Stand: 11.2015)

    PDF
    192 KB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Strom im Freien

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    1 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Zähleranschlusssäule 155, universZ, 1 Zählerplatz, eHZ, 5-polig, VNB
Zähleranschlusssäule, Schutzart IP 44, als Basissäule inklusiv Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598. Durch Zusatzbauteile wird die Basissäule zu einer anschlussfertigen Zähleranschlusssäule des entsprechenden VNB ausgebaut.
Profiliertes Gehäuse im Rippendesign. Tür mit Öffnungswinkel 180 Grad bei freiem Stand und 90 Grad bei angereihten Gehäusen. Rechte Tür ist aushängbar. Schließung mit Schwenkhebel und Drei-Punkt-Basküleverschluss mit 1 bzw. 2 Profilhalbzylindern. Eingebauter Zylinder unten mit gleichschließender Serie. Ein zweiter Schließzylinder (z.B. aus VNB-Schließanlage) kann oben nach Entfernen des Vierkantverschlusses eingebaut werden. Wenn kein zweiter Profilhalbzylinder eingebaut wird, muss die zweite obere Öffnung mit einem Blindverschluss bestückt werden.
Die Belüftung erfolgt über labyrinthartig ausgebildete Lüftungskanäle, verhindert das Eindringen von Fremdkörpern und ist stochersicher. Zähleranschlusssäulen sind gebaut nach technischer Richtlinie: Anschlussschränke im Freien/Anschluss von ortsfesten Schalt- und Steuerschränken und Zähleranschlusssäulen an das Niederspannungsnetz des VNB.
Der Einbau besteht aus schutzisolierten Zählerfeldern DIN 43870 (Funktionsflächen) für Zähler. Zählerplätze sind vorgerichtet für eine IP54 Abdeckung. Eingrabsockel und Zähleranschlusssäule bilden eine Einheit. Ein Bodenrost ist empfohlen. Zur Betauungsvermeidung ist der Sockel bis zur Höhe der Kabelbefestigungsschiene innen mit Sockelfüller aufzufüllen.

  • Polanzahl :5 P
  • Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A :1
  • Mit Montageplatte :nein
  • Anzahl Felder :2
  • Anzahl Reihen :4
  • Schutzklasse :Schutzklasse II
  • Schutzart :IP44
  • Höhe installiertes Produkt :1560 mm
  • Breite installiertes Produkt :583 mm
  • Tiefe installiertes Produkt :277 mm
  • Nennspannung :230/400 V
  • Türschliessungstyp :3-Punkt mit Schwenkhebel
  • Montageart :teilversenkt
  • Anzahl der Türen :1

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZAS155VE15
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

ZPlan App

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.