Auslauf

Zähleranschlusssäule 155, universZ, 1 Zählerplatz, 3-Punkt, 4-polig, VNB ZAS155VD14

EAN
3250611073482
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Siche­rungs­kasten 1 Produkte verfügbar
  • eHz-­An­schluss­kas­sette und -Adapter 1 Produkte verfügbar
  • Quick-­Connect Klemme 4 Produkte verfügbar
  • Vertei­ler­feld für Instal­la­ti­ons­ver­teiler 8 Produkte verfügbar
  • Berüh­rungs­schutz­ab­de­ckung 1 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 23 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1560 mm
  • Breite
    583 mm
  • Tiefe
    277 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    2
  • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
    1
  • Anzahl 3-Punk­t-­Auf­nahmen für SG/TRE
    0
  • Anzahl Reihen
    4
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP44
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    teil­ver­senkt
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Anzahl der Schlösser
    2
  • Ausfüh­rung des Hand­griffes
    Schwenkhe­bel­griff
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    4

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild ZAS155VD14 | Hager Deutschland

    Produktbild ZAS155VD14

  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung Schließvorrichtung für 2 Profilhalbzylinder | Hager Deutschland

    Montageanleitung Schließvorrichtung für 2 Profilhalbzylinder

    Bedienungsanleitung de-DE 2016-04-25

    PDF
    192,95 kB
    Bild Montageanleitung für ZAY95075 - Sockelfüller, Zubehör | Hager Deutschland

    Montageanleitung für ZAY95075 - Sockelfüller, Zubehör

    Bedienungsanleitung de-DE 2022-02-01

    PDF
    150,99 kB
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für Türgriff KVS/ZAS | Hager Deutschland

    Montageanleitung für Türgriff KVS/ZAS

    Montageanleitung International 2020-01-01

    PDF
    628,68 kB
  • Katalog

    Bild Strom im Freien | Hager Deutschland

    Strom im Freien

    Katalog de-DE 2022-02-01

    PDF
    22,53 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Strom im Freien | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Strom im Freien

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    1,74 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-03-10

    PDF
    204,16 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.