Hausanschlusskasten, KH00, Baureihe K4, 1x3NH00, Regendach, Schließvorrichtung ZAN434CA

EAN
3250611070887
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H081
469,90 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zubehör 5 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    415 mm
  • Breite
    255 mm
  • Tiefe
    144 mm
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Anzahl der Schlösser
    1
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Außen­be­reich
    Ja
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    7035
  • Farbe
    Licht­grau
  • Werk­stoff
    Glas­fa­ser­ver­stärkter Kunststoff
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP54

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Hausanschlusskasten, KH00, Baureihe K4, 1x3NH00, Regendach, Schließvorrichtung

Hausanschlusskasten, Schutzart IP 54, Gehäuse aus glasfaserverstärktes Polyester mit angepresstem Regendach. Plombierbares Gehäuse mit Kabel-Einführungen, Gehäusedeckel in 15 Grad-Stellung aushängbar. Als Einbauten dient ein NH-Sicherungsunterteil mit Berührungsschutzabdeckung.

Höhe: 415 mm
Breite: 255 mm
Tiefe: 144 mm
Frequenz: 50 - 50 Hz
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 1
Geeignet für Außenbereich: Ja
RAL Nummer: 7035
Farbe: Lichtgrau
Werkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Schutzart IP: IP54

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZAN434CA
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.