Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.
Kabelverteilerschrank, für universN, 845 x 1110 x 315 mm ZAL54U
EAN
3250611072966
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
ZAY95075
Sockelfüller, Zubehör, 25 L Sack, zur Reduzierung der Schwitzwasserbildung
41,30 €/ Stück
Optionales Zubehör
-
Einführungsflansch für Gehäuse 5 Produkte verfügbar
-
Abschottung 1 Produkte verfügbar
-
Sockelleisten 5 Produkte verfügbar
-
Heizelement für Gehäuse 2 Produkte verfügbar
-
Türzubehör 1 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 7 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe845 mm
-
Breite1110 mm
-
Tiefe315 mm
Installation, Montage
-
Geeignet für AußenbereichJa
Ausstattung
-
Mit MontageplatteJa
-
Mit SammelschieneNein
-
Mit StandfußNein
-
Anzahl Felder4
Werkstoff
-
RAL Nummer7035
-
WerkstoffGlasfaserverstärkter Kunststoff
Sicherheit
-
Schutzart IPIP44
-
Stoßfestigkeit IKIK10
-
SchutzklasseSchutzklasse II nur mit Zubehör
Abdeckung, Tür
-
Ausführung des HandgriffesSchwenkhebelgriff
-
Anzahl Schranktüren2
-
Anzahl der Schlösser2
Konnektivität
-
Montageartteilversenkt
Spannung
-
Nennspannung230 - 400 V
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
-
Bedienungsanleitung
-
Montageanleitung
-
Katalog
-
Technische Beilage (single-product)
Mehr Downloads
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.