Auslauf

Verteilersäule, für universN, mit Sockel, 1560 x 583 x 277 mm ZAL42US

EAN
3250611073024
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H081
1.172,20 €
/ Stück *

Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an Ihren Elektro-Fachgroßhändler.


Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
ZAY95075
ZAY95075
Sockelfüller, Zubehör, 25 L Sack, zur Reduzierung der Schwitzwasserbildung
41,30 €/ Stück

Optionales Zubehör

  • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 5 Produkte verfügbar
  • Abschot­tung 1 Produkte verfügbar
  • Heiz­ele­ment für Gehäuse 2 Produkte verfügbar
  • Türzu­behör 1 Produkte verfügbar
  • Ober­teil/Dach für Gehäuse 1 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 4 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1560 mm
  • Breite
    583 mm
  • Tiefe
    277 mm
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Außen­be­reich
    Ja
Ausstat­tung
  • Mit Monta­ge­platte
    Nein
  • Mit Sammelschiene
    Nein
  • Mit Standfuß
    Nein
  • Anzahl Felder
    2
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    7035
  • Werk­stoff
    Glas­fa­ser­ver­stärkter Kunststoff
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP44
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK10
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
Abde­ckung, Tür
  • Ausfüh­rung des Hand­griffes
    Schwenkhe­bel­griff
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Anzahl der Schlösser
    2
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    teil­ver­senkt
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    230 - 400 V

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.