Kabelverteilersäule, ZAS, Baureihe 205, mit Sammelschienensystem, 4 x E-Cu ZAK205A

EAN
3250611070191
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H081
1.586,70 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
ZAY95075
ZAY95075
Sockelfüller, Zubehör, 25 L Sack, zur Reduzierung der Schwitzwasserbildung
41,30 €/ Stück

Optionales Zubehör

  • Heiz­ele­ment für Gehäuse 2 Produkte verfügbar
  • Türzu­behör 1 Produkte verfügbar
  • Ober­teil/Dach für Gehäuse 1 Produkte verfügbar
  • Plan­ta­sche 1 Produkte verfügbar
  • Zubehör 7 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 2 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    2010 mm
  • Breite
    583 mm
  • Tiefe
    277 mm
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Außen­be­reich
    Ja
Ausstat­tung
  • Mit Monta­ge­platte
    Nein
  • Mit Sammelschiene
    Ja
  • Mit Standfuß
    Nein
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    7035
  • Werk­stoff
    Glas­fa­ser­ver­stärkter Kunststoff
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP44
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
Abde­ckung, Tür
  • Ausfüh­rung des Hand­griffes
    Schwenkhe­bel­griff
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Anzahl der Schlösser
    2
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    teil­ver­senkt
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    4
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    230 - 400 V

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Kabelverteilersäule, ZAS, Baureihe 205, mit Sammelschienensystem, 4 x E-Cu

Kabelverteilersäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598. Kabelverteilersäule mit Sammelschienen-System zum Einbau für NH-Sicherungslastschaltleisten. Profiliertes Gehäuse im Rippendesign. Mit Sammelschienen-System 4-polig E-Cu 30 x 6 mm. Tür mit Öffnungswinkel 180 Grad bei freiem Stand und 90 Grad bei angereihten Gehäusen. Rechte Tür ist aushängbar. Schließung mit Schwenkhebel und Drei-Punkt-Basküleverschluss, Einfachschließung mit Profilhalbzylindern. Die Belüftung erfolgt über labyrinthartig ausgebildete Lüftungskanäle und ist durch Eindringen von Fremdkörpern stochersicher. Eingrabsockel und Kabelverteilersäule bilden eine Einheit. Ein Bodenrost ist empfohlen. Zur Betauungsvermeidung ist der Sockel bis zur Höhe der Kabelbefestigungsschiene innen mit Sockelfüller aufzufüllen.

Höhe: 2010 mm
Breite: 583 mm
Tiefe: 277 mm
Frequenz: 50 - 50 Hz
Geeignet für Außenbereich: Ja
Mit Montageplatte: Nein
Mit Sammelschiene: Ja
Mit Standfuß: Nein
RAL Nummer: 7035
Schutzart IP: IP44
Schutzklasse: Schutzklasse II
Werkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Ausführung des Handgriffes: Schwenkhebelgriff
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 2
Montageart: teilversenkt
Polanzahl: 4
Nennspannung: 230 - 400 V

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZAK205A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.