Nachrüstfeld, universZ, 1 Verteilerfeld 5-reihig, 12 x D02-Steuersicherung, 63 A ZAD515BP0

EAN
3250611069751
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H081
2.428,10 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    750 mm
  • Breite
    250 mm
  • Tiefe
    120 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    5
  • Anzahl der Schienen
    5
  • Mit Monta­ge­platte
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    60
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
Liefe­r­um­fang
  • Mit Deckel
    Ja
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP30

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Nachrüstfeld, universZ, 1 Verteilerfeld 5-reihig, 12 x D02-Steuersicherung, 63 A

Nachrüstsatz für Zähleranschlusssäule, Schränke und Verteiler.

Höhe: 750 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 120 mm
Anzahl Module: 60
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Anzahl Reihen: 5
Mit Deckel: Ja
Schutzart IP: IP30

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZAD515BP0
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.