NEU
Hager

XEVA110

Ladest. Zubehör Standfuß für Ladestation witty für eine Ladestation
Best-Nr.
XEVA110
EAN-Nr.
4012740990080
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H060
Preis
570,00 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Höhe installiertes Produkt
    • 1270 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 321 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 91 mm
  • Europäische Direktive RoHs
    • freiwillige übereinstimmung
  • Werkstoff
    • Edelstahl

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für XEVA110

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • Bedienungsanleitung für XEVA110

    PDF
    13 MB
  • Technik-Broschüre

  • News - Markteinführungen Oktober 2021

    (21DE0020)

    PDF
    11 MB
Weitere Downloads

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.