Hager

XEV426

E-Ladestation Zubehör Standfuß einfach XEV6xx
Best-Nr.
XEV426
EAN-Nr.
4012740897402
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H060
Preis
562,40 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Höhe installiertes Produkt
    • 760 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 350 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 175 mm
  • Europäische Direktive RoHs
    • freiwillige übereinstimmung
  • Werkstoff
    • Edelstahl

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für XEV426

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • Installationsanleitung für XEV426, XEV600 - E-Ladestation witty park, Zubehör (DE, Stand: 11.2018)

    PDF
    1 MB
  • Hager Tipps

  • Hager Tipp 37

    Ladestation witty.park (18DE0012)

    PDF
    2 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

E-Ladestation Zubehör Standfuß einfach XEV6xx
Standfuß zur Aufnahme von Hager Hausladestationen aus pulverbeschichtetem Edelstahlgehäuse und dient zur geschützten Leitungsführung sowie zur Montage der Ladestationen. Bestehend aus einem quadratischer Edelstahl-Hohlkörper, pulverbeschichtet, oben geschlossen und rundem Ausschnitt für Leitungen. Hinweise Betonfundament wird bauseits nach statischen Vorgaben ausgeführt. Bodensockel wird empfohlen.
  • Höhe installiertes Produkt :760 mm
  • Breite installiertes Produkt :350 mm
  • Tiefe installiertes Produkt :175 mm
  • Europäische Direktive RoHs :freiwillige übereinstimmung
  • Werkstoff :Edelstahl

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : XEV426
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.