TV + FM + SAT-Steckdose, Bandbreite 4-2400 MHz, 2 Modulbreiten 45x45 mm WXF256

EAN
3250617192569
Marke
Hager
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
T080
40,70 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
WXD256B
WXD256B
Blende TV+FM+SAT-Steckdose, 2 Modulbreiten 45x45 mm, RAL9016
4,30 €/ Stück

Technische Merkmale

Kapa­zität
  • Anzahl der Einsätze
    1
  • Anzahl Module
    2
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Klick­be­fes­ti­gung
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Enddose
Frequenz
  • Frequenz Band­breite
    4 - 2400 MHz
Ausstat­tung
  • Anzahl der Ausgänge
    3
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff
  • Farbe
    Grau
  • RAL Nummer
    7011
Abmes­sungen
  • Tiefe
    34 mm
  • Einbau­tiefe
    45 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

TV + FM + SAT-Steckdose, Bandbreite 4-2400 MHz, 2 Modulbreiten 45x45 mm

Rastec 45 TV + FM + SAT-Steckdose, Bandbreite 4-2400 MHz. Das Gerät entspricht einer Modulbreite von 45 x 45 mm, ist anreihbar und wird ohne Blende geliefert. Zum Einbau als Systemkomponente.

Anzahl der Einsätze: 1
Anzahl Module: 2
Montageart: Klickbefestigung
Anschluss-/Steckertyp: Enddose
Frequenz Bandbreite: 4 - 2400 MHz
Anzahl der Ausgänge: 3
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Farbe: Grau
RAL Nummer: 7011
Tiefe: 34 mm
Einbautiefe: 45 mm

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WXF256
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.