Verdrahtungskanal, vector, für 18 Module, RAL7035 VZ750

EAN
3250616667501
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H125
9,20 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    23 mm
  • Breite
    23 mm
  • Tiefe
    350 mm
  • Länge
    390 mm
  • Schlitz­breite
    8 mm
  • Steg­breite
    14 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
Archi­tektur
  • Flexibel
    Ja
Konfi­gu­ra­tion
  • Seiten­wand
    Geschlitzt

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.