Hager

VZ749

Verdrahtungskanal, vector, für 12 Module, RAL7035
Best-Nr.
VZ749
EAN-Nr.
3250616667495
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H125
Preis
5,30 € / Stück *

Technische Merkmale

  • RAL Farbnummer
    • 7035
  • Kanalhöhe
    • 23 mm
  • Kanalbreite
    • 23 mm
  • Länge
    • 260 mm
  • Halogenfrei
    • ja

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für VZ749

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • Montageanleitung für VZ408, VZ749, VZ750 - Kabelabfangschienen, Volta, APV/Verdrahtungskanal, vector (Stand: 04.2017)

    PDF
    184 KB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Kleinverteiler

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    3 MB
Weitere Downloads

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.