Abschottung Volta APV UPV/HWV waagerecht VZ510N

EAN
3250616666528
Marke
Hager
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
H123
Preis
6,80 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Kompa­ti­bi­lität
  • Passend zu Schran­kart
    Unter­putz, Hohl­wand, Aufputz
Abmes­sungen
  • Höhe
    270 mm
  • Breite
    57 mm
  • Tiefe
    1,50 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild VZ510N | Hager Deutschland

    Produktbild VZ510N

  • Tipps

    Bild Hager Tipp 51 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 51

    Tipps de-DE 2022-06-02

    PDF
    1,09 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Kleinverteiler | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Kleinverteiler

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    3,83 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung International 2023-08-07 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2023-08-07

    PDF
    366,52 kB
    Bild Konformitätserklärung International 2023-08-16 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2023-08-16

    PDF
    359,72 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.