Ausbaupaket, Volta, 4x12PLE, UPV/HWV, mit Rahmen und Tür VZ48NUH

EAN
3250616666832
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H123
Preis
248,70 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    620 mm
  • Breite
    348 mm
  • Tiefe
    36 mm
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP30
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    4
  • Anzahl der Schienen
    4

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild VZ48NUH | Hager Deutschland

    Produktbild VZ48NUH

  • Montageanleitung

    Bild 6LE001207D volta flush Quick Connect | Hager Deutschland

    6LE001207D volta flush Quick Connect

    Montageanleitung International 2020-01-01

    PDF
    4,64 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Kleinverteiler | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Kleinverteiler

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    3,83 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung International 2023-08-07 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2023-08-07

    PDF
    366,52 kB
    Bild Konformitätserklärung International 2023-08-16 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2023-08-16

    PDF
    359,72 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.