Hager

VZ415

Abdeckstreifen universal 12M RAL7035
Best-Nr.
VZ415
EAN-Nr.
3250616664159
VPE
10 Stück
Preisgruppe
H125
Preis
3,50 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Höhe installiertes Produkt
    • 54 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 219 mm
  • Abbrechbar
    • ja
  • Anzahl Module
    • 12
  • Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm
    • 24
  • Farbe
    • steingrau
  • RAL Farbnummer
    • 7035

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für VZ415

  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Kleinverteiler

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    3 MB
Weitere Downloads

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.