Montageset, Volta, HWV, für Möbeleinbau VZ408M

EAN
3250611008347
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H123
Preis
20,40 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Kompa­ti­bi­lität
  • Passend zu Schran­kart
    Unter­putz, Hohl­wand
Abmes­sungen
  • Höhe
    15 mm
  • Breite
    235 mm
  • Tiefe
    8 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Metall
  • RAL Nummer
    7001

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild VZ408M | Hager Deutschland

    Produktbild VZ408M

  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für VZ408M - Montageset, Volta, HWV, für Möbeleinbau (Stand: 04.2017) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für VZ408M - Montageset, Volta, HWV, für Möbeleinbau (Stand: 04.2017)

    Montageanleitung International 2020-01-01

    PDF
    196,11 kB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 51 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 51

    Tipps de-DE 2022-06-02

    PDF
    1,09 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Kleinverteiler | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Kleinverteiler

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    3,83 MB
  • Produktzertifikat

    Bild VZ408M - Zertifikat | Hager Deutschland

    VZ408M - Zertifikat

    Produktzertifikat de-DE 2017-03-08

    PDF
    605,72 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung International 2023-08-07 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2023-08-07

    PDF
    366,52 kB
    Bild Konformitätserklärung International 2023-08-16 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2023-08-16

    PDF
    359,72 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Montageset, Volta, HWV, für Möbeleinbau

Möbeleinbau- und Montageset, geprüft nach DIN VDE 60670-24, zum Einbau eines Installationskleinverteilers aus Kunststoff nach DIN VDE 43871 für Hohlwandeinbau in ortsveränderbare, geeignete Möbel. Bestehend aus Kabelabfangschiene und zugentlastenden Kabelbindern.

Höhe: 15 mm
Breite: 235 mm
Tiefe: 8 mm
Werkstoff: Metall
RAL Nummer: 7001

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VZ408M
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.