Blendrahmen, Volta, 2reihig, ohne Tür, RAL 9010 VZ142N

EAN
3250616666191
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H123
Preis
27,60 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Kompa­ti­bi­lität
  • Passend zu Schran­kart
    Unter­putz, Hohl­wand
Abmes­sungen
  • Höhe
    505,50 mm
  • Breite
    348 mm
  • Tiefe
    9 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    2
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Werk­stoff
    Stahl
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP30

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild VZ142N | Hager Deutschland

    Produktbild VZ142N

  • Broschüre

    Bild volta | Hager Deutschland

    volta

    Broschüre de-DE 2023-11-16

    PDF
    4,95 MB
  • Bestellhilfe

    Bild volta | Hager Deutschland

    volta

    Bestellhilfe de-DE 2024-02-14

    PDF
    3,35 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 51 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 51

    Tipps de-DE 2022-06-02

    PDF
    1,09 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Kleinverteiler | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Kleinverteiler

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    3,83 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung International 2023-08-07 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2023-08-07

    PDF
    366,52 kB
    Bild Konformitätserklärung International 2023-08-16 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2023-08-16

    PDF
    359,72 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.