Tür, Volta, UPV/HWV, mit Sichtfenster, 4-reihig VZ134N

EAN
3250616666177
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H123
Preis
143,70 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Schließ­system 1 Produkte verfügbar
  • Gängiges Zubehör 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Kompa­ti­bi­lität
  • Passend zu Schran­kart
    Unter­putz, Hohl­wand
Abmes­sungen
  • Höhe
    695,50 mm
  • Breite
    288 mm
  • Tiefe
    36 mm
Abde­ckung, Tür
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Ja
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Anzahl der Schlösser
    0
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
  • Farbe
    Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Kunststoff
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Archi­tektur
  • Posi­tion Schranktür
    Links
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    4
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP30
  • Schlie­ßungstyp
    Schnapp­ver­schluss
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild VZ134N | Hager Deutschland

    Produktbild VZ134N

  • Broschüre

    Bild volta | Hager Deutschland

    volta

    Broschüre de-DE 2023-11-16

    PDF
    4,95 MB
  • Bestellhilfe

    Bild volta | Hager Deutschland

    volta

    Bestellhilfe de-DE 2024-02-14

    PDF
    3,35 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 51 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 51

    Tipps de-DE 2022-06-02

    PDF
    1,09 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Kleinverteiler | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Kleinverteiler

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    3,83 MB
  • Tools

    Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

    Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung International 2023-08-07 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2023-08-07

    PDF
    366,52 kB
    Bild Konformitätserklärung International 2023-08-16 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2023-08-16

    PDF
    359,72 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.