Blendrahmen, Volta, 4reihig, mit Tür, RAL 9010 VZ104N

EAN
3250616666092
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H123
Preis
95,40 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Gängiges Zubehör 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Kompa­ti­bi­lität
  • Passend zu Schran­kart
    Unter­putz, Hohl­wand
Abmes­sungen
  • Höhe
    755,50 mm
  • Breite
    348 mm
  • Tiefe
    36 mm
Abde­ckung, Tür
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Anzahl der Schlösser
    0
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
  • Farbe
    Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Metall
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Archi­tektur
  • Posi­tion Schranktür
    Links
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    4
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP30
  • Schlie­ßungstyp
    Schnapp­ver­schluss
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild VZ104N | Hager Deutschland

    Produktbild VZ104N

  • Broschüre

    Bild volta | Hager Deutschland

    volta

    Broschüre de-DE 2023-11-16

    PDF
    4,95 MB
  • Bestellhilfe

    Bild volta | Hager Deutschland

    volta

    Bestellhilfe de-DE 2024-02-14

    PDF
    3,35 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 51 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 51

    Tipps de-DE 2022-06-02

    PDF
    1,09 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Kleinverteiler | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Kleinverteiler

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    3,83 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung International 2023-08-07 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2023-08-07

    PDF
    366,52 kB
    Bild Konformitätserklärung International 2023-08-16 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2023-08-16

    PDF
    359,72 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.