Hager

VU603WWH

Hybrid, volta, Unterputz, 36PLE, 1 Montageplatten, Steckdose und Kunststofftür
Best-Nr.
VU603WWH
EAN-Nr.
3250611004783
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H121
Preis
421,70 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Montageart
    • Unterputz
  • Anzahl Hutschienen
    • 3
  • Anzahl Reihen
    • 3
  • Anzahl Module
    • 36
  • Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm
    • 72
  • Höhe installiertes Produkt
    • 880.5 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 348 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 94.5 mm
  • Einbauhöhe
    • 865 mm
  • Einbaubreite
    • 335 mm
  • Türschliessungstyp
    • Schnappverschluß
  • Farbe
    • reinweiß RAL 9010
  • Einbautiefe
    • 90 mm
  • Tür Werkstoff
    • Kunststoff
  • Glühdraht Test
    • nach EN 60695-2-11: 650°C
  • Schutzart
    • IP30
  • Schutzklasse
    • Schutzklasse II
  • IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit
    • IK05
  • Werkstoff
    • Polystyrol (PS)
  • Halogenfrei
    • ja

Downloads

  • Produktbild für VU603WWH

  • Montageanleitungen

  • Montageanleitung für VH60xx, VU60xx, VZ01xx, VZ02xx, VZ03xx, VZ22xx - Volta.Hybrid, Zubehör (Stand: 01.2017)

    PDF
    7 MB
  • Produktinformationen

  • Produktinformation Hager - volta.hybrid

    Die 2-in-1-Lösung von Hager (16DE0372)

    PDF
    719 KB
  • Kataloge

  • Kleinverteiler und Modulargeräte

    Bestellübersicht Oktober 2021 (21DE0228)

    PDF
    3 MB
  • volta Bestellhilfe

    Juni 2021

    PDF
    1 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Kleinverteiler

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    3 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Hybrid, volta, Unterputz, 36PLE, 1 Montageplatten, Steckdose und Kunststofftür
Installationskleinverteiler unter Putz aus Kunststoff, geprüft nach DIN VDE 61439-3. Bemessungsspannung max. 400 V / 50 Hz, Schutzart IP30.
Bestehend aus Kunststoff-Mauerkasten mit serienmäßigem Leitungsabfang und ausbrechbaren Leitungseinführungsschieber mit Schnappbefestigung sowie integrierter Wasserwaage, inkl. verzinkten Stahlblech-Befestigungslaschen. Blendrahmen aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt. 15 mm Putzausgleich möglich. Lüftungstür mit nicht transparenter Kunststoffplatte zur besseren Ausbreitung des WLAN-Signals gegenüber einer Blechtür. Lüftungsschlitze unten und oben in der Kunststoffplatte, um die Verlustwärme besser abführen zu können. Schutzart IP30, weiß RAL9010, frontbündig mit innenliegenden, handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff. Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmen-Demontage.
3-reihiger Geräteträger aus verzinktem Stahlblech. 3-reihige Geräteabdeckung aus Kunststoff für 36 (42) Module mit 46 mm Geräteschlitz, Schnellverschlussbefestigung mit 90°-Drehung an dem Leitungseinführungsschieber und an der Abschottung, an beiden Seiten serienmäßig plombierbar. Fingersichere PE/N-Klemme mit Stecktechnik in montagefreundlicher Schnapptechnik. Zur sicheren Trennung zwischen Multimediateil und Stromkreisverteilung ist eine Abschottung montiert, die gleichzeitig auch die Aufnahme für bis zu zwei Steckdosen ermöglicht. Großzügiger Montageraum mit vormontierter/n Montageplatte/n aus verzinktem Stahlblech mit 3,2mm regelmäßiger Lochung nach DIN 24041. Gerätehalter für die schraublose Befestigung von Geräten zur direkten Montage auf dem Lochblech durch einhängen oder verschrauben liegen bei.
Kabelführungsklammern können in den dafür vorgesehenen Schnellbefestigungen links und rechts eingebaut werden.

  • Montageart :Unterputz
  • Anzahl Hutschienen :3
  • Anzahl Reihen :3
  • Anzahl Module :36
  • Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm :72
  • Höhe installiertes Produkt :880.5 mm
  • Breite installiertes Produkt :348 mm
  • Tiefe installiertes Produkt :94.5 mm
  • Türschliessungstyp :Schnappverschluß
  • Farbe :reinweiß RAL 9010
  • Tür Werkstoff :Kunststoff
  • Schutzart :IP30
  • Schutzklasse :Schutzklasse II
  • IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit :IK05
  • Werkstoff :Polystyrol (PS)
  • Halogenfrei :ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VU603WWH
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.