Mauerkasten, Volta, UPV, 2x12PLE VU24NK

EAN
3250616614369
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H121
Preis
16,80 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Quick-­Connect Klemme 20 Produkte verfügbar
  • Tür/­Be­di­en­feld 5 Produkte verfügbar
  • Patch­panel 2 Produkte verfügbar
  • Steck­dose 3 Produkte verfügbar
  • Erwei­te­rungs­pa­kete 20 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 15 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Ausstat­tung
  • Anzahl der Schienen
    2
  • Anzahl Reihen
    2
  • Mit Neutral­lei­ter­klem­men­block
    Nein
  • Mit Erdungs­klem­men­block
    Nein
  • Mit Monta­ge­platte
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    24
Funk­ti­onen
  • Mit Leitungs­ein­füh­rung
    Ja
Abmes­sungen
  • Höhe
    484 mm
  • Breite
    330 mm
  • Tiefe
    94,50 mm
  • Einbau­höhe
    490 mm
  • Einbaubreite
    314 mm
  • Einbau­tiefe
    90 mm
  • Breite in Teilungs­einheiten
    12
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
  • RAL Nummer
    7035
  • Farbe
    Licht­grau
Sicherheit
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
  • Glühdraht­test
    650 °C

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild VU24NK | Hager Deutschland

    Produktbild VU24NK

  • Montageanleitung

    Bild 6LE001207D volta flush Quick Connect | Hager Deutschland

    6LE001207D volta flush Quick Connect

    Montageanleitung International 2020-01-01

    PDF
    4,64 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Kleinverteiler | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Kleinverteiler

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    3,83 MB
  • BIM Revit Objekte

    Bild Serie: Volta. Unterputz-Verteiler ohne DIN-Schienensystem. Deutsch - Hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022 | Hager Deutschland

    Serie: Volta. Unterputz-Verteiler ohne DIN-Schienensystem. Deutsch - Hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

    AUTODESK REVIT FAMILY FILE
    1,37 MB
    Bild Serie: Volta. Unterputz-Verteiler ohne DIN-Schienensystem. Deutsch - Non hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022 | Hager Deutschland

    Serie: Volta. Unterputz-Verteiler ohne DIN-Schienensystem. Deutsch - Non hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

    AUTODESK REVIT FAMILY FILE
    1,35 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung International 2023-08-07 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2023-08-07

    PDF
    366,52 kB
    Bild Konformitätserklärung International 2023-08-16 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2023-08-16

    PDF
    359,72 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.