Hager

VH12NK

Mauerkasten Volta HWV 1x12PLE
Best-Nr.
VH12NK
EAN-Nr.
3250616614697
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H122
Preis
30,40 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Höhe installiertes Produkt
    • 355 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 330 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 94.5 mm
  • Anzahl Reihen
    • 1
  • Montageart
    • Hohlwand
  • Einbauhöhe
    • 346 mm
  • Einbaubreite
    • 314 mm
  • Einbautiefe
    • 90 mm
  • RAL Farbnummer
    • 9010
  • GWT Glühdrahttest
    • 850 °C
  • Schutzklasse
    • Schutzklasse II
  • IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit
    • IK07
  • Werkstoff
    • Kunststoff

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für VH12NK

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • 6LE000173D volta hollow wall Quick Connect

    PDF
    4 MB
  • Kataloge

  • volta Bestellhilfe

    Juni 2021

    PDF
    1 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Kleinverteiler

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    3 MB
Weitere Downloads

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.