Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 10Modul, mit Einführungstüllen VE110D

EAN
3250616453043
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H125
Preis
67,60 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Quick-­Connect Klemme 20 Produkte verfügbar
  • Durch­füh­rungs­tülle 4 Produkte verfügbar
  • Schließ­system 1 Produkte verfügbar
  • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 1 Produkte verfügbar
  • Quer­ver­bin­der/­Brü­cker für Reihen­klemme 2 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 10 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anzahl der Leitungs­ein­füh­rungen
    6
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    400 - 400 V
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Außen­be­reich
    Nein
  • Montage auf
    Aufputz
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    63 A
Ausstat­tung
  • Anzahl der Schienen
    1
  • Anzahl Reihen
    1
  • Anzahl Felder
    1
  • Mit Schloss
    Nein
  • Mit Neutral­lei­ter­klem­men­block
    Nein
  • Mit Erdungs­klem­men­block
    Ja
  • Mit Monta­ge­platte
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    10
Funk­ti­onen
  • Mit Leitungs­ein­füh­rung
    Ja
Abmes­sungen
  • Höhe
    210 mm
  • Breite
    236 mm
  • Tiefe
    114 mm
  • Breite in Teilungs­einheiten
    10
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Anzahl der Schlösser
    0
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Ja
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­styrol (PS)
  • RAL Nummer
    7035
  • Farbe
    Licht­grau
Sicherheit
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
  • Schutzart IP
    IP65
  • Schlie­ßungstyp
    Schnapp­ver­schluss, Ohne Schloss
  • Glühdraht­test
    750 °C

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild VE110D | Hager Deutschland

    Produktbild VE110D

  • Montageanleitung

    Bild 6LE001216D | Hager Deutschland

    6LE001216D

    Montageanleitung International 2022-02-07

    PDF
    4,24 MB
  • Bestellhilfe

    Bild Kleinverteiler und Modulargeräte | Hager Deutschland

    Kleinverteiler und Modulargeräte

    Bestellhilfe de-DE 2023-11-17

    PDF
    7,45 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Kleinverteiler | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Kleinverteiler

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    3,83 MB
  • BIM Revit Objekte

    Bild Serie: Vector. Verteiler IP65 mit DIN-Schienensystem. Deutsch - Hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022 | Hager Deutschland

    Serie: Vector. Verteiler IP65 mit DIN-Schienensystem. Deutsch - Hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

    AUTODESK REVIT FAMILY FILE
    1,23 MB
    Bild Serie: Vector. Verteiler IP65 mit DIN-Schienensystem. Deutsch - Non hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022 | Hager Deutschland

    Serie: Vector. Verteiler IP65 mit DIN-Schienensystem. Deutsch - Non hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

    AUTODESK REVIT FAMILY FILE
    1,22 MB
  • Tools

    Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

    Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-11-14

    PDF
    257,02 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-12-19

    PDF
    258,36 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-05-09

    PDF
    836,07 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-02-18

    PDF
    814,05 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 10Modul, mit Einführungstüllen

Installationskleinverteiler AP aus Kunststoff, nach DIN EN 60670-24, nach DIN 43871. Zum Einbau von Geräten bis 63 A nach Maßnorm DIN 43 880 mit 70 mm oder 85 mm Einbautiefe, Bemessungsspannung AC 400 V/50 Hz. Bestehend aus Kunststoffunterteil mit Hutprofilschiene aus verzinktem Stahlblech, Vorprägung für metrische Leitungseinführungstüllen (oben, unten), seitliche Vorprägungen für Verbindungstüllen zur Verbindung von zwei oder mehreren Verteilern nebeneinander. Eingebaute PE/N-Klemmen Schnellsteckklemme, Oberteil mit 46 mm Geräteschlitz. Klarsichttür frontbündig, rechts oder links anschlagbar, plombierbar, abschließbar, Verteiler anflanschbar.

Montage auf: Aufputz
Anzahl der Schienen: 1
Anzahl Reihen: 1
Anzahl Felder: 1
Anzahl Module: 10
Höhe: 210 mm
Breite: 236 mm
Tiefe: 114 mm
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 0
Werkstoff: Polystyrol (PS)
Schutzklasse: Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK: IK07
Schutzart IP: IP65
Schließungstyp: Schnappverschluss
Ohne Schloss

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VE110D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.