Hager

VA36WWH

Multimedia, volta, APV, 3-reihig, mit geschlitzter Kunststofftür
Best-Nr.
VA36WWH
EAN-Nr.
3250616411579
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H120
Preis
322,50 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Montageart
    • Aufputz / Aufbau
  • Anzahl Hutschienen
    • 1
  • Anzahl Reihen
    • 3
  • Anzahl Module
    • 36
  • Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm
    • 72
  • Höhe installiertes Produkt
    • 515 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 305 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 96.5 mm
  • Türschliessungstyp
    • Schnappverschluß
  • Farbe
    • reinweiß RAL 9010
  • Tür Werkstoff
    • Metall
    • Kunststoff
  • Glühdraht Test
    • nach EN 60695-2-11: 650°C
  • Schutzart
    • IP30
  • Schutzklasse
    • Schutzklasse II
  • IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit
    • IK05
  • Werkstoff
    • Materialmix
  • Halogenfrei
    • ja

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für VA36WWH

  • Kataloge

  • volta Bestellhilfe

    Juni 2021

    PDF
    1 MB
  • Kleinverteiler und Modulargeräte

    Bestellübersicht Oktober 2021 (21DE0228)

    PDF
    3 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Kleinverteiler

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    3 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Multimedia, volta, APV, 3-reihig, mit geschlitzter Kunststofftür
Installationskleinverteiler Aufputz aus Kunststoff, nach DIN VDE 61439-3, geeignet zum Einsatz in Wohngebäuden nach DIN 18015 und zum Einbau von schutzisolierten VDI Komponenten. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.
Bestehend aus Kunststoffbodenplatte mit serienmäßigem Leitungsabfang, Lüftungstür aus Stahlblech mit geschlitztem Kunststoffeinsatz für ein besseres WLAN-Signal, pulverbeschichtet und eingebrannt und frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff, Türanschlag rechts oder links.
Oberer Anschlussraum: Patch Panel und DIN-Hutschiene isoliert aufgerastet zur Aufnahme von unterschiedlichen Kommunikationsmodulen, für den geforderten Funktionspotentialausgleich nach DIN EN 50310 (VDE 0800-2-310) sind am Patch Panel 2 Schraubbefestigungen vorhanden. Beschriftungsmöglichkeit mit beiliegendem Bezeichnungsstreifen zur Portbeschriftung. Vormontierte gelochte Montageplatten aus verzinktem Stahlblech mit 3,2 mm Lochung sind eingebaut. Ein Universalhaltebügel kann für die schraublose Befestigung von VDI-Komponenten direkt auf dem Lochblech eingehängt werden.
Im unteren Anschlussraum ist eine 3-fach Schutzkontaktsteckdose (90° drehbar) montiert. Über eine Anschlussklemme sind die Steckdosen direkt anschließbar. Die Steckdosen sind mit einer beiliegenden Schutzkontaktabdeckung zur Einhaltung der Schutzklasse II bestückbar.
Hinweis: Ein Überspannungsschutzmodul Typ 3 kann direkt angeschlossen werden (nicht enthalten).

  • Montageart :Aufputz / Aufbau
  • Anzahl Hutschienen :1
  • Anzahl Reihen :3
  • Anzahl Module :36
  • Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm :72
  • Höhe installiertes Produkt :515 mm
  • Breite installiertes Produkt :305 mm
  • Tiefe installiertes Produkt :96.5 mm
  • Türschliessungstyp :Schnappverschluß
  • Farbe :reinweiß RAL 9010
  • Tür Werkstoff :Metall,Kunststoff
  • Schutzart :IP30
  • Schutzklasse :Schutzklasse II
  • IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit :IK05
  • Werkstoff :Materialmix
  • Halogenfrei :ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VA36WWH
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.