57,10 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Erdungs­schiene für Verteiler 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    599 mm
  • Breite
    497 mm
  • Tiefe
    2,50 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.