Hager

UZ31M3

Montageplatte, universN, für Baustein 450x250mm, mit Absenkwinkel
Best-Nr.
UZ31M3
EAN-Nr.
3250616366305
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H111
Preis
83,60 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Werkstoff
    • Stahl

    Downloads

    Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    • Produktbild für UZ31M3

    • Technik-Broschüre

    • Niederspannungsverteilung

      Das Hager-Systemangebot (12DE0046)

      PDF
      3 MB
    • Hager Tipps

    • Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3 MB
    • Technischer Anhang

    • Technischer Anhang - Verteiler-Innenausbausystem

      Stand: 01.01.2020

      PDF
      8 MB
    • Technischer Anhang - univers N

      Stand: 01.01.2020

      PDF
      5 MB
    • Prüfzertifikate

    • VDE Zeichengenehmigung - Niederspannungs- Schaltgerätekombination

      DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1):2012-06; EN 61439-1:2011
      DIN EN 61439-2 (VDE 0660-600-2):2012-06; EN 61439-2:2011

      PDF
      1 MB
    • VDE Zeichengenehmigung Niederspannungs-Schaltgerätekombination

      DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1):2012-06; EN 61439-1:2011
      EN 61439-3:2012-04

      PDF
      1015 KB
    Weitere Downloads

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.