Erdungsleitung, universN, 25mm², Länge = 300 mm, beidseitig Kabelschuh 6mm / 8mm UZ009

22,70 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    30 mm
  • Breite
    30 mm
  • Tiefe
    315 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Erdungsleitung, universN, 25mm², Länge = 300 mm, beidseitig Kabelschuh 6mm / 8mm

Erdungsleitung mit Kabelschuh M8 und M6.

Höhe: 30 mm
Breite: 30 mm
Tiefe: 315 mm

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UZ009
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.