Auslauf

Bezeichnungsleiste, universN, 1-feldig, für UZ01S1,UZ01S2,UZ02S1,UZ02S2 UZ003

EAN
3250616360037
Marke
Hager
VPE
10 Stücke
Preis
Preis auf Anfrage

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Sammelschienen­träger 2 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    7 mm
  • Breite
    20 mm
  • Tiefe
    245 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.