Einbausatz, univ., m.Hutschienen, für Feldverteiler AP 7reihig, 1050x250mm, QC UW71V

EAN
3250616330047
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H144
347,30 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Hutschie­ne­n­a­d­apter 3 Produkte verfügbar
  • Blech­schraube 1 Produkte verfügbar
  • Zubehör 3 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1050 mm
  • Breite
    250 mm
  • Tiefe
    87 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    1
  • Anzahl Reihen
    7
  • Anzahl der Schienen
    7
  • Mit Monta­ge­platte
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    12
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
Liefe­r­um­fang
  • Mit Deckel
    Ja
Texte
  • Anschluss mit Kabelschuh
    Mit N-PE-Klemmen

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Einbausatz, univ., m.Hutschienen, für Feldverteiler AP 7reihig, 1050x250mm, QC

Einbaufeld für Installationskleinverteiler Aufputz nach DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3), nach Maßnorm DIN 43 871, zum Einbau von Geräten bis 125 A, Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech, Gerätetragschienen aus verzinktem Stahlblech, mit Berührungsschutzabdeckung.

Höhe: 1050 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 87 mm
Anzahl Felder: 1
Anzahl Module: 12
RAL Nummer: 9010
Anzahl Reihen: 7
Mit Deckel: Ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UW71V
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.