Einbausatz, univ.FW, m. Hutschienen, f. Feldverteiler UP 4reihig, 600x250mm, QC UW41U

EAN
3250616330061
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H142
Preis
204,70 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Hutschie­ne­n­a­d­apter 3 Produkte verfügbar
  • Blech­schraube 1 Produkte verfügbar
  • Zubehör 3 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    600 mm
  • Breite
    250 mm
  • Tiefe
    84 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    1
  • Anzahl Reihen
    4
  • Anzahl der Schienen
    4
  • Mit Monta­ge­platte
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    12
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
Liefe­r­um­fang
  • Mit Deckel
    Ja
Texte
  • Anschluss mit Kabelschuh
    Mit N-PE-Klemmen

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild UW41U | Hager Deutschland

    Produktbild UW41U

  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für QC-Steckklemme | Hager Deutschland

    Montageanleitung für QC-Steckklemme

    Bedienungsanleitung International 2015-05-08

    PDF
    673,51 kB
  • Katalog

    Bild Feldverteiler Unterputz | Hager Deutschland

    Feldverteiler Unterputz

    Katalog de-DE 2022-04-11

    PDF
    10,50 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Feldverteiler | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Feldverteiler

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    9,15 MB
  • Handbuch

    Bild Handbuch univers FW (DE, 2023-03) | Hager Deutschland

    Handbuch univers FW (DE, 2023-03)

    Handbuch de-DE 2023-03-28

    PDF
    6,50 MB
    Bild Handbuch univers FW (EN, 2019-09) | Hager Deutschland

    Handbuch univers FW (EN, 2019-09)

    Handbuch en-GB 2019-08-29

    PDF
    5,57 MB
    Bild Handbuch univers FW (EN, 2023-03) | Hager Deutschland

    Handbuch univers FW (EN, 2023-03)

    Handbuch en-GB 2023-04-11

    PDF
    5,83 MB
  • How-to

    Bild Verteilereinbausatz für den sicheren Geräteeinbau | Hager Deutschland

    Verteilereinbausatz für den sicheren Geräteeinbau

    How-to International 2022-09-06

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2021-01-08

    PDF
    289,50 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Einbausatz, univ.FW, m. Hutschienen, f. Feldverteiler UP 4reihig, 600x250mm, QC

Einbaufeld für Installationskleinverteiler Unterputz nach DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3), nach Maßnorm DIN 43871, zum Einbau von Geräten bis 125 A, Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech, Gerätetragschienen aus verzinktem Stahlblech mit, Berührungsschutzabdeckung.

Höhe: 600 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 84 mm
Anzahl Felder: 1
Anzahl Module: 12
RAL Nummer: 9010
Anzahl Reihen: 4
Mit Deckel: Ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UW41U
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.