Hager

UT72CN

Kabelabfangschiene, univers 600mm Montage im Schrank IP54 SchutzklasseI 1feldig
Best-Nr.
UT72CN
EAN-Nr.
3250616302082
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H105
Preis
30,60 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Höhe installiertes Produkt
    • 30 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 575 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 15 mm
  • Typ des Zubehörs
    • Sonstige
  • RAL Farbe
    • RAL 7001 - Silbergrau
  • Werkstoff
    • Metall

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für UT72CN

  • Hager Tipps

  • Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Verteilerschränke

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    11 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Kabelabfangschiene, univers 600mm Montage im Schrank IP54 SchutzklasseI 1feldig
Kabelabfangschiene zur Montage im Anreihstandverteiler IP54 oben oder unten.
  • Höhe installiertes Produkt :30 mm
  • Breite installiertes Produkt :575 mm
  • Tiefe installiertes Produkt :15 mm
  • Typ des Zubehörs :Sonstige
  • RAL Farbe :RAL 7001 - Silbergrau
  • Werkstoff :Metall

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UT72CN
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.