Hager

UT26B

Montageplatte, univers, tiefenverstellbar bis 27mm, 2-reihig, 215x210x2, 5mm
Best-Nr.
UT26B
EAN-Nr.
3250616301498
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H113
Preis
35,30 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Höhe installiertes Produkt
    • 215 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 210 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 2.5 mm
  • Werkstoff
    • Stahl
  • Farbe
    • eisengrau

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für UT26B

  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Feldverteiler

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    9 MB
Weitere Downloads

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.