CU-Schiene, universN, 20x10mm, 6feldig, für Sammelschienensystem 60mm UM26B

194,70 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    500 A
Abmes­sungen
  • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
    10 - 10 mm
  • Höhe Sammelschiene
    20 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    6
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kupfer

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Ausschreibungstext

CU-Schiene, universN, 20x10mm, 6feldig, für Sammelschienensystem 60mm

Sammelschienen zum Schrankeinbau.

Nennstrom: 500 A
Breite/Dicke Sammelschiene: 10 - 10 mm
Höhe Sammelschiene: 20 mm
Anzahl Felder: 6
Werkstoff: Kupfer

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UM26B
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.