S-Schienenverbinder, 60mm, univ.N, 20x5/10mm, 1-polig, für FP/ZB/FT/FA-Schränke UM05D

EAN
3250616230446
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H111
Preis
57,90 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    500 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    1
Abmes­sungen
  • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
    20 - 20 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild UM05D | Hager Deutschland

    Produktbild UM05D

  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für UM05C - Schienenverbinder, 60 mm, universN (Stand: 05.2018) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für UM05C - Schienenverbinder, 60 mm, universN (Stand: 05.2018)

    Montageanleitung International 2018-05-23

    PDF
    1,49 MB
  • Technische Broschüre

    Bild Niederspannungsverteilung | Hager Deutschland

    Niederspannungsverteilung

    Technische Broschüre de-DE 2012-03-27

    PDF
    3,29 MB
    Bild univers N - Energie verteilen mit System | Hager Deutschland

    univers N - Energie verteilen mit System

    Technische Broschüre de-DE 2022-12-12

    PDF
    8,33 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Tipps de-DE 2020-02-13

    PDF
    3,01 MB
  • Katalog

    Bild univers N Bausteine/Bausätze | Hager Deutschland

    univers N Bausteine/Bausätze

    Katalog de-DE 2022-05-31

    PDF
    5,62 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Verteiler-Innenausbausystem | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Verteiler-Innenausbausystem

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    3,15 MB
    Bild Technischer Anhang - Verteilerschränke | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Verteilerschränke

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    11,85 MB
  • Tools

    Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

    Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
    Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

S-Schienenverbinder, 60mm, univ.N, 20x5/10mm, 1-polig, für FP/ZB/FT/FA-Schränke

Sammelschienen zum Schrankeinbau.

Nennstrom: 500 A
Polanzahl: 1

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UM05D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.