S-Schienenverbinder, 40mm, universN, 12x5mm, 5-polig, für FP/ZB/FT/FA-Schränke UM05A

85,60 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    250 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    5
Abmes­sungen
  • Höhe Sammelschiene
    5 mm
  • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
    12 - 12 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Halogenfrei Ja

Ausschreibungstext

S-Schienenverbinder, 40mm, universN, 12x5mm, 5-polig, für FP/ZB/FT/FA-Schränke

Sammelschienen zum Schrankeinbau.

Nennstrom: 250 A
Polanzahl: 5

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UM05A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.