Baustein, universN, 450x250mm, für 1 Trenner NH2 auf Sammelschienensystem 40mm UE31A2B

EAN
3250616151352
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H110
178,30 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Abde­ckun­gen/Blen­den­/Blendrahmen 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    450 mm
  • Breite
    250 mm
  • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
    12 - 12 mm
  • Tiefe
    125 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    1
  • Anzahl Reihen
    3
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
Liefe­r­um­fang
  • Mit Deckel
    Ja
Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    NH2

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Baustein, universN, 450x250mm, für 1 Trenner NH2 auf Sammelschienensystem 40mm

univers N Sammelschienenbaustein mit Sammelschienenträger zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870.

Höhe: 450 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 125 mm
Breite/Dicke Sammelschiene: 12 - 12 mm
Anzahl Felder: 1
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010
Anzahl Reihen: 3
Mit Deckel: Ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UE31A2B
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.