Hager

UD33C2

Baustein, universN, 450x750mm, mit Montageplatte verstellbar und Sichtscheibe
Best-Nr.
UD33C2
EAN-Nr.
3250616142077
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H110
Preis
306,90 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Höhe installiertes Produkt
    • 450 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 750 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 110 mm
  • Mit Abdeckung
    • ja
  • Geschlossen
    • ja
  • Mit Montageplatte
    • ja
  • Farbe
    • weiß
  • RAL Farbnummer
    • 9010
  • Werkstoff
    • Kunststoff

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für UD33C2

  • Technik-Broschüre

  • Niederspannungsverteilung

    Das Hager-Systemangebot (12DE0046)

    PDF
    3 MB
  • Hager Tipps

  • Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Verteiler-Innenausbausystem

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    8 MB
  • Prüfzertifikate

  • VDE Zeichengenehmigung Niederspannungs-Schaltgerätekombination

    DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1):2012-06; EN 61439-1:2011
    EN 61439-3:2012-04

    PDF
    1015 KB
  • VDE Zeichengenehmigung - Niederspannungs- Schaltgerätekombination

    DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1):2012-06; EN 61439-1:2011
    DIN EN 61439-2 (VDE 0660-600-2):2012-06; EN 61439-2:2011

    PDF
    1 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Baustein, universN, 450x750mm, mit Montageplatte verstellbar und Sichtscheibe
univers N Baustein mit Montageplatte zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870.
  • Höhe installiertes Produkt :450 mm
  • Breite installiertes Produkt :750 mm
  • Tiefe installiertes Produkt :110 mm
  • Mit Abdeckung :ja
  • Geschlossen :ja
  • Mit Montageplatte :ja
  • Farbe :weiß
  • RAL Farbnummer :9010
  • Werkstoff :Kunststoff

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UD33C2
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.