Baustein, universN, 450x500mm, mit gelochter Montageplatte für VDI UD32M1

EAN
3250616143029
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H110
Preis
191,20 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Abschot­tung 2 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    450 mm
  • Breite
    500 mm
  • Tiefe
    110 mm
Ausstat­tung
  • Geschlossen
    Ja
  • Mit Monta­ge­platte
    Ja
  • Anzahl Reihen
    3
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
  • Werk­stoff
    Kunststoff
Liefe­r­um­fang
  • Mit Deckel
    Ja

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild UD32M1 | Hager Deutschland

    Produktbild UD32M1

  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung | Hager Deutschland

    Montageanleitung

    Montageanleitung International 2022-07-20

    PDF
    866,88 kB
  • Technische Broschüre

    Bild Niederspannungsverteilung | Hager Deutschland

    Niederspannungsverteilung

    Technische Broschüre de-DE 2012-03-27

    PDF
    3,29 MB
    Bild univers N - Energie verteilen mit System | Hager Deutschland

    univers N - Energie verteilen mit System

    Technische Broschüre de-DE 2022-12-12

    PDF
    8,33 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Tipps de-DE 2020-02-13

    PDF
    3,01 MB
  • Katalog

    Bild univers N Bausteine/Bausätze | Hager Deutschland

    univers N Bausteine/Bausätze

    Katalog de-DE 2022-05-31

    PDF
    5,62 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Verteiler-Innenausbausystem | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Verteiler-Innenausbausystem

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    3,15 MB
  • Tools

    Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

    Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-04-26

    PDF
    675,44 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-04-25

    PDF
    724,19 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-04-03

    PDF
    530,77 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-11-15

    PDF
    676,06 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-04-25

    PDF
    691,27 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Baustein, universN, 450x500mm, mit gelochter Montageplatte für VDI

univers N Baustein für Multimediaanwendung zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, mit Montageplatte-Lochung 3,2mm im Durchschnitt. Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870.

Höhe: 450 mm
Breite: 500 mm
Tiefe: 110 mm
Geschlossen: Ja
Mit Montageplatte: Ja
Anzahl Reihen: 3
RAL Nummer: 9010
Werkstoff: Kunststoff
Mit Deckel: Ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UD32M1
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.