Baustein, universN, 300x500mm, mit Montageplatte, für VDI UD22M1

EAN
3250616143012
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H110
137,40 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Abde­ckun­gen/Blen­den­/Blendrahmen 1 Produkte verfügbar
  • Zubehör 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    300 mm
  • Breite
    500 mm
  • Tiefe
    110 mm
Ausstat­tung
  • Geschlossen
    Ja
  • Mit Monta­ge­platte
    Ja
  • Anzahl Reihen
    2
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
  • Werk­stoff
    Kunststoff
Liefe­r­um­fang
  • Mit Deckel
    Ja

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Baustein, universN, 300x500mm, mit Montageplatte, für VDI

univers N Baustein für Multimediaanwendung zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, mit Montageplatte-Lochung 3,2mm im Durchschnitt. Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870.

Höhe: 300 mm
Breite: 500 mm
Tiefe: 110 mm
Geschlossen: Ja
Mit Montageplatte: Ja
Anzahl Reihen: 2
RAL Nummer: 9010
Werkstoff: Kunststoff
Mit Deckel: Ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UD22M1
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.