Baustein, universN, 150x750mm, für Reiheneinbaugeräte waagerecht, 1x40 PLE UD13B2

EAN
3250616141827
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H110
119,40 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • RCBO 4P Typ A 6 kA (EN/IEC61009) 1 Produkte verfügbar
  • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial 2 Produkte verfügbar
  • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 1 Produkte verfügbar
  • Zubehör 5 Produkte verfügbar
  • Abdeck­strei­fen­/-leiste 2 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    150 mm
  • Breite
    750 mm
  • Tiefe
    125 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    1
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    40
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
  • RAL Nummer
    9010

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Ausschreibungstext

Baustein, universN, 150x750mm, für Reiheneinbaugeräte waagerecht, 1x40 PLE

univers N Reihenklemmen bzw. Modulargerätebaustein mit Hutschiene zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870.

Höhe: 150 mm
Breite: 750 mm
Tiefe: 125 mm
Anzahl Reihen: 1
Werkstoff: Kunststoff
RAL Nummer: 9010

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UD13B2
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.