Hager

UC51L83

Bausatz, universN, 750x250mm, für 1 NH1-3 Leiste auf Sammelschienensystem 185mm
Best-Nr.
UC51L83
EAN-Nr.
3250616370821
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H150
Preis
201,00 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Höhe installiertes Produkt
    • 750 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 250 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 175 mm
  • Sicherungsgröße
    • NH00-NH3
  • Mit Abdeckung
    • nein
  • RAL Farbnummer
    • 9010

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für UC51L83

  • Montageanleitungen

  • Montageanleitung für UC51L83, UC52L83, UC53L83 - Bausatz, universN (Stand: 06.2014)

    PDF
    5 MB
  • Technik-Broschüre

  • Niederspannungsverteilung

    Das Hager-Systemangebot (12DE0046)

    PDF
    3 MB
  • Hager Tipps

  • Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Verteiler-Innenausbausystem

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    8 MB
  • Technischer Anhang - univers N

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    5 MB
  • Prüfzertifikate

  • VDE Zeichengenehmigung Niederspannungs-Schaltgerätekombination

    DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1):2012-06; EN 61439-1:2011
    EN 61439-3:2012-04

    PDF
    1015 KB
  • VDE Zeichengenehmigung - Niederspannungs- Schaltgerätekombination

    DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1):2012-06; EN 61439-1:2011
    DIN EN 61439-2 (VDE 0660-600-2):2012-06; EN 61439-2:2011

    PDF
    1 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Bausatz, universN, 750x250mm, für 1 NH1-3 Leiste auf Sammelschienensystem 185mm
Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen.
  • Höhe installiertes Produkt :750 mm
  • Breite installiertes Produkt :250 mm
  • Tiefe installiertes Produkt :175 mm
  • Sicherungsgröße :NH00-NH3
  • Mit Abdeckung :nein
  • Geschlossen :nein
  • Mit Tragschiene :nein
  • RAL Farbnummer :9010

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UC51L83
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.