Auslauf

Schalt-/Jalousieaktor 2/1-fach KNX easy, 6A, UP TXB602F

EAN
3250616048898
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H570
Preis
82,50 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • System­schnittstel­le/­Me­di­en­-­Ga­teway 2 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    ETS, easy
Konnek­ti­vität
  • Mit Bussystem KNX
    Ja
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Nein
Abmes­sungen
  • Tiefe
    22 mm
  • Einbau­tiefe
    40 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
Ausstat­tung
  • Funk bidi­rek­ti­onal
    Nein
  • Mit Schieber für Hand­schal­tung
    Ja
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    6 A
  • Strom­auf­nahme Bus Ruhe
    5 mA
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Leis­tung
  • Ausgangs­leis­tung
    500 W
Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 230 V
  • System­span­nung
    30 V DC über Bus
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Texte
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen
  • Funk­tion
    Mit Sicherheits­funk­ti­onen z. B. für Wind, Regen, Alarm, Mit Posi­tio­nie­rungs­funk­tion für Jalou­sie- und Lamel­len­stel­lung

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild TXB602F | Hager Deutschland

    Produktbild TXB602F

  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung en-GB 2019-11-08 | Hager Deutschland

    Montageanleitung en-GB 2019-11-08

    PDF
    420,80 kB
    Bild Montageanleitung für TYB6.2F, TXB6.2F - Schalt-/Jalousieaktor 2-/1fach, Binäreingang 2fach + Schalt-/Jalousieaktor 2-/1fach (DE-IT, Stand: 11.2019) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für TYB6.2F, TXB6.2F - Schalt-/Jalousieaktor 2-/1fach, Binäreingang 2fach + Schalt-/Jalousieaktor 2-/1fach (DE-IT, Stand: 11.2019)

    Montageanleitung de-DE, it-IT 2019-11-08

    PDF
    600,60 kB
  • Flyer

    Bild Alt-Neu-Liste | Hager Deutschland

    Alt-Neu-Liste

    Flyer de-DE 2015-09-24

    PDF
    1,15 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Broschüre de-DE 2018-02-27

    PDF
    6,03 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 49 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 49

    Tipps de-DE 2021-11-12

    PDF
    3,80 MB
  • Katalog

    Bild Bestellübersicht KNX Gebäudesteuerung | Hager Deutschland

    Bestellübersicht KNX Gebäudesteuerung

    Katalog de-DE 2022-04-06

    PDF
    115,30 MB
    Bild Bestellübersicht KNX easy | Hager Deutschland

    Bestellübersicht KNX easy

    Katalog de-DE 2022-04-07

    PDF
    4,22 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    40,42 MB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TXB602F - Schalt-/Jalousieaktor 2/1-fach KNX easy (V107) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TXB602F - Schalt-/Jalousieaktor 2/1-fach KNX easy (V107)

    KNX Produktdatenbank en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

    288,14 kB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für TXA604D, TXB606B-D, TXA608B-D, TXA610B-D, TXM616D, TXM620D, TXB602F-A - Schalt-/Jalousieausgang KNX easylink (DE, Vers. 6T 8719-01a) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für TXA604D, TXB606B-D, TXA608B-D, TXA610B-D, TXM616D, TXM620D, TXB602F-A - Schalt-/Jalousieausgang KNX easylink (DE, Vers. 6T 8719-01a)

    Applikationshandbuch de-DE 2013-01-15

    PDF
    8,56 MB
    Bild ETS Applikationsbeschreibung für TXM616D | Hager Deutschland

    ETS Applikationsbeschreibung für TXM616D

    Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2013-11-27

    PDF
    9,16 MB
  • Tools

    Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea, flow und Elcom | Hager Deutschland

    Hager Pilot App - Konfigurator für domovea, flow und Elcom

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-01-13

    PDF
    127,90 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Schalt-/Jalousieaktor 2/1-fach KNX easy, 6A, UP

Unterputz- Schalt-/Jalousieaktor mit potentialfreien Schließerkontakten zum Schalten von unabhängigen Lasten oder zur Ansteuerung eines Motorantriebes. Mit integriertem Busankoppler, KNX Busanschluss über vorkonfektionierte Leitung, Last-Schraubklemmen. LED-Taste für Handbedienung oder als Programmiertaste.
Funktionen: EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit Ausschaltvorwarnung, Zwangssteuerung mit Statusanzeige, Automatikfunktion de-/aktivierbar, Lastabwurf durch Kanalabschaltung, 64 Szenenfunktionen. Rollladen-/Jalousiefunktion: Auf-/Ab-Betrieb mit Lamellenwinkelverstellung, Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in Prozent-Parametrierung. Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der oberen/unteren Endlage. Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit unterschiedlicher Prioritätssteuerung. Automatikfunktion de-/aktivierbar, 64 Szenenfunktionen pro Kanal und einstellbarer Sonnenschutzfunktion.
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller beachten.

Mit Bussystem KNX: Ja
Mit Bussystem KNX-Funk: Nein
Abmessungen: 44 x 43 mm
Tiefe: 22 mm
Einbautiefe: 40 mm
Farbe: Lichtgrau
Mit Schieber für Handschaltung: Ja
Funk bidirektional: Nein
Stromaufnahme Bus Ruhe: 5 mA
Frequenz: 50 - 60 Hz
Ausgangsleistung: 500 W
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 - 230 V
Systemspannung: 30 V DC über Bus
Funktion: Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm
Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung
Anschlussart: Mit Schraubklemmen

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TXB602F
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.