Schalt-/Jalousieaktor 6/3-fach KNX easy, 16A, C-Last TXA606D

EAN
3250616048843
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H570
Preis
321,70 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • System­schnittstel­le/­Me­di­en­-­Ga­teway 2 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    ETS, easy
Konnek­ti­vität
  • Mit Bussystem KNX
    Ja
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Grau
Ausstat­tung
  • Funk bidi­rek­ti­onal
    Nein
  • Mit Schieber für Hand­schal­tung
    Ja
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
  • Strom­auf­nahme Bus Ruhe
    3 mA
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Leis­tung
  • Ausgangs­leis­tung
    2300 W
Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 230 V
  • System­span­nung
    30 V DC über Bus
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Texte
  • Anschlussart
    Mit quick­connec­t-­Steck­klemmen
  • Funk­tion
    Mit Sicherheits­funk­ti­onen z. B. für Wind, Regen, Alarm, Mit Posi­tio­nie­rungs­funk­tion für Jalou­sie- und Lamel­len­stel­lung, Mit Sonnen­schutz­funk­tion

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild TXA606D | Hager Deutschland

    Produktbild TXA606D

  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung en-GB, pl-PL 2014-03-04 | Hager Deutschland

    Montageanleitung en-GB, pl-PL 2014-03-04

    PDF
    1,33 MB
    Bild Montageanleitung für TXA604D, TYA604C - Schalt-/Jalousieaktor KNX easy (DE-IT, Stand: 07.2017) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für TXA604D, TYA604C - Schalt-/Jalousieaktor KNX easy (DE-IT, Stand: 07.2017)

    Montageanleitung de-DE, it-IT 2014-03-04

    PDF
    1,77 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Broschüre de-DE 2018-02-27

    PDF
    6,03 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 49 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 49

    Tipps de-DE 2021-11-12

    PDF
    3,80 MB
  • Katalog

    Bild Bestellübersicht KNX Gebäudesteuerung | Hager Deutschland

    Bestellübersicht KNX Gebäudesteuerung

    Katalog de-DE 2022-04-06

    PDF
    115,30 MB
    Bild Bestellübersicht KNX easy | Hager Deutschland

    Bestellübersicht KNX easy

    Katalog de-DE 2022-04-07

    PDF
    4,22 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    40,42 MB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TXA606B - Schalt-/Jalousieaktor 6/3-fach KNX easy (V106) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TXA606B - Schalt-/Jalousieaktor 6/3-fach KNX easy (V106)

    KNX Produktdatenbank en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

    542,80 kB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für TXA604D, TXB606B-D, TXA608B-D, TXA610B-D, TXM616D, TXM620D, TXB602F-A - Schalt-/Jalousieausgang KNX easylink (DE, Vers. 6T 8719-01a) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für TXA604D, TXB606B-D, TXA608B-D, TXA610B-D, TXM616D, TXM620D, TXB602F-A - Schalt-/Jalousieausgang KNX easylink (DE, Vers. 6T 8719-01a)

    Applikationshandbuch de-DE 2013-01-15

    PDF
    8,56 MB
    Bild ETS Applikationsbeschreibung für TXM616D | Hager Deutschland

    ETS Applikationsbeschreibung für TXM616D

    Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2013-11-27

    PDF
    9,16 MB
  • Tools

    Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea, flow und Elcom | Hager Deutschland

    Hager Pilot App - Konfigurator für domovea, flow und Elcom

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2015-02-10

    PDF
    39,87 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Schalt-/Jalousieaktor 6/3-fach KNX easy, 16A, C-Last

Schalt-/Jalousieaktor REG zum Schalten einer unabhängigen Last je Aktorkanal oder Ansteuerung eines Jalousieantriebes über je zwei Aktorkanäle, beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen. Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, QuickConnect Steckklemmen für KNX Busanschluss, Last-/Schaltanschlüsse und Beschriftungsfeld. Bedientaste für Handbetrieb je Ausgang mit Status-LED (Einflächenbedienung), Schiebeschalter Auto/Hand und beleuchtete Programmier-Taste.
Funktionen: Steuerungsmöglichkeiten der Schaltkanäle für EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit Ausschaltvorwarnung und Zwangssteuerung mit der jeweiligen Statusanzeige. Automatikfunktion de-/aktivierbar und Lastabwurf durch Kanalabschaltung mit der höchsten Priorität möglich. 64 Szenenfunktionen pro Kanal einstellbar. Rollladen-/Jalousiefunktion im Auf-/Ab-Betrieb mit Lamellenwinkelverstellung, Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in Prozent-Parametrierung. Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der oberen/unteren Endlage. Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit unterschiedlicher Prioritätssteuerung. 64 Szenenfunktionen pro Kanal und einstellbarer Sonnenschutzfunktion.
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller beachten.

Mit Bussystem KNX: Ja
Mit Bussystem KNX-Funk: Nein
Farbe: Grau
Mit Schieber für Handschaltung: Ja
Funk bidirektional: Nein
Stromaufnahme Bus Ruhe: 3 mA
Frequenz: 50 - 60 Hz
Ausgangsleistung: 2300 W
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 - 230 V
Systemspannung: 30 V DC über Bus
Funktion: Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm
Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung
Mit Sonnenschutzfunktion
Anschlussart: Mit quickconnect-Steckklemmen

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TXA606D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.