Spannungsversorgung KNX mit 2 Ausgängen inkl. 2 Drosseln, 2x320mA TXA116

EAN
3250616049000
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H503
298,30 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Kapa­zität
  • Anzahl Module
    4
Konnek­ti­vität
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Nein
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    230 - 230 V
  • Ausgangs­span­nung
    28 - 32 V
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    0.75 - 2.5 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    0.75 - 2.5 mm²
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Texte
  • Siche­rung
    Mit elek­tro­ni­schem Kurz­schluss- und Über­lastschutz
  • Anschluss
    Schutz­leiter muss ange­schlossen werden
  • Anschlussart
    Mit quick­connec­t-­Steck­klemmen

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Spannungsversorgung KNX mit 2 Ausgängen inkl. 2 Drosseln, 2x320mA

Spannungsversorgung zur Erzeugung der notwendigen Systemspannung. Zwei Ausgänge 30 V DC mit Drosseln auf 2 Busklemmen. Bestehend aus Reiheneinbaugerät mit Steckklemmen QuickConnect 3-polig für die Spannungsversorgung, grüne LED´s (Anzeigen für Spannungsversorgung), rote LED´s (Anzeigen für Kurzschluss oder Überlastschutz), 2 KNX Busklemmen 2-polig und Beschriftungsfeld.

Anzahl Module: 4
Mit Bussystem KNX-Funk: Nein
Betriebsspannung: 230 - 230 V
Ausgangsspannung: 28 - 32 V
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.75 - 2.5 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.75 - 2.5 mm²
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Frequenz: 50 - 60 Hz

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TXA116
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.